Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/4:C3J3-WP

542304

GTIN: 4052568180447

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
950 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm