Contactdoos voor netvoeding NECU-G78G5-C2

543107

GTIN: 4052568091231

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Aansluitdoorsnede
1.5 mm²
Beschermingsklasse
IP67