Contactdoos voor netvoeding NECU-G78G4-C2

543108

GTIN: 4052568091248

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Aansluitdoorsnede
1.5 mm²
Beschermingsklasse
IP67