Drukregelventiel MS4-LR-1/8-D6-A8
543519
GTIN: 4052568091477
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1150 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.25 bar