Membraan-luchtdroger MS6-LDM1-1/4-P20

543640

GTIN: 4052568182113

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
200 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 12.5 bar
Omgevingstemperatuur
2 °C - 50 °C
Druk-dauwpuntverlaging
20 K