Membraan-luchtdroger LDM1-D-MAXI-300
543664
GTIN: 4052568182144
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
300 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 12.5 bar
Druk-dauwpuntverlaging
20 K