Membraan-luchtdroger LDM1-1/2-D-MAXI-600
543668
GTIN: 4052568182182
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
600 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 12.5 bar
Druk-dauwpuntverlaging
20 K