Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Naderingssensoren T-groef

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Naderingssensor SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE

543863

GTIN: 4052568091798

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Bereik voor bedrijfsspanning DC
5 V - 30 V
Functie schakelelement
Maakcontact
Schakeluitgang
met contact bipolair