Minislede DGSL-4-30-PA
543912
GTIN: 4052568182571
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
17 N
Slag
30 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor