Minislede DGSL-6-10-P1A
543921
GTIN: 4052568182663
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
8 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
30 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met vaste aanslag
Positiedetectie
voor naderingssensor