Minislede DGSL-8-50-P1A
543936
GTIN: 4052568182816
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
47 N
Slag
50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met vaste aanslag
Positiedetectie
voor naderingssensor