Minislede DGSL-8-40-Y3A
543939
GTIN: 4052568182847
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
47 N
Slag
40 mm
Demping
Schokdemper progressief aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor