Minislede DGSL-10-30-Y3A
543956
GTIN: 4052568183004
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
68 N
Slag
30 mm
Demping
Schokdemper progressief aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor