Minislede DGSL-12-40-Y3A
543978
GTIN: 4052568183226
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
121 N
Slag
40 mm
Demping
Schokdemper progressief aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor