Minislede DGSL-16-80-Y3A
544002
GTIN: 4052568183455
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
80 mm
Demping
Schokdemper progressief aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor