Minislede DGSL-20-40-P1A

544017

GTIN: 4052568183608

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
40 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met vaste aanslag
Positiedetectie
voor naderingssensor