Minislede DGSL-20-150-P1A
544021
GTIN: 4052568183646
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
150 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met vaste aanslag
Positiedetectie
voor naderingssensor