Minislede DGSL-20-200-Y3A
544029
GTIN: 4052568183721
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
200 mm
Demping
Schokdemper progressief aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor