Minislede DGSL-25-100-Y3A
544052
GTIN: 4052568183950
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
100 mm
Demping
Schokdemper progressief aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor