Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

02/2025 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

12/2026 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2028 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Signaalomvormers

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Signaalomvormer SVE4-IS-R-HM8-2P-M8

544218

GTIN: 4052568184001

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Signaalbereik
0 - 20 mA +/-0,6 mA
Schakeluitgang
2xPNP
Schakelfunctie
Vrij programmeerbaar