Kap NECV-S1W37

545974

GTIN: 4052568091996

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Sub-D
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype
3x schroef M4
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 50 °C
Beschermingsklasse
IP65 - NEMA 4