Magneetventiel VZWM-L-M22C-G38-F4

546147

GTIN: 4052568184414

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - Servogestuurd
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2100 l/min