Magneetventiel VZWM-L-M22C-G112-F5-R1

546168

GTIN: 4052568184544

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - Servogestuurd
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G1 1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
26400 l/min