Magneetventiel VZWM-L-M22C-G2-F5-R1

546169

GTIN: 4052568184551

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - Servogestuurd
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
31000 l/min