Basisventiel LR-D-MAXI
546436
GTIN: 4052568184766
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
11500 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.4 bar