Basisventiel LR-D-7-MINI
546452
GTIN: 4052568353162
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4449.15 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.2 bar