Basisventiel LR-D-7-DI-MAXI
546513
GTIN: 4052568353735
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
32478.81 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.4 bar