Magneetventiel CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C
547309
GTIN: 4052568188009
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
170 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Verzamelaansluiting
Bedieningswijze
Elektrisch