Magneetventiel CPVSC1-M1LH-D-H-Q4C

547329

GTIN: 4052568188191

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
150 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Verzamelaansluiting
Bedieningswijze
Elektrisch