Magneetventiel CPVSC1-M4H-K-T-Q4C
547345
GTIN: 4052568188351
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
170 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Verzamelaansluiting
Bedieningswijze
Elektrisch