Magneetventiel CPVSC1-M5H-D-H-Q4C

547389

GTIN: 4052568188795

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
150 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Verzamelaansluiting
Bedieningswijze
Elektrisch