Snelontluchtingsventiel VBQF-U-G18-E
547531
GTIN: 4052568092832
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 2
G1/8
Ontluchting normaal debiet 6->0 bar
1300 l/min
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 10 bar
Bevestigingstype
Inschroefbaar