Zwenkaandrijving DSM-25-270-CC-A-B
547580
GTIN: 4052568189006
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
5 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 246 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor