Zwenkaandrijving DSM-25-270-CC-FW-A-B
547581
GTIN: 4052568189013
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
5 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 246 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor