Zwenkaandrijving DSM-40-270-CC-A-B
547588
GTIN: 4052568189075
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
40
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
20 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 240 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor