Naderingssensor SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

547863

GTIN: 4052568093044

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V
Functie schakelelement
Maakcontact
Schakeluitgang
PNP