Snelontluchtingsventiel VBQF-U-G14-E

548001

GTIN: 4052568093150

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 2
G1/4
Ontluchting normaal debiet 6->0 bar
2500 l/min
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 10 bar
Bevestigingstype
Inschroefbaar