Verdeelblok MS4-FRM-FRZ
549336
GTIN: 4052568051884
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 3
G1/4
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
4050 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 14 bar