Verdeelblok MS6-FRM-FRZ

549337

GTIN: 4052568051891

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 3
G1/2
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
14600 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar