Tandwielkast EMGA-40-P-G3-SST-42

549428

GTIN: 4052568190538

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
11 Nm
Max. aandrijftoerental
18000 1/min
Verdraaiingstijfheid
1 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
3:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast