Tandwielkast EMGA-60-P-G3-SST-57
549430
GTIN: 4052568190552
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
22 Nm
Max. aandrijftoerental
13000 1/min
Verdraaiingstijfheid
2.3 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
3:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast