Tandwielkast EMGA-60-P-G5-SST-57
549431
GTIN: 4052568190569
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
22 Nm
Max. aandrijftoerental
13000 1/min
Verdraaiingstijfheid
2.3 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
5:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast