Tandwielkast EMGA-80-P-G3-SST-87
549432
GTIN: 4052568190576
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
85 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
6 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
3:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast