Tandwielkast EMGA-80-P-G5-SST-87

549433

GTIN: 4052568190583

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
110 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
6 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
5:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast