Zwenkaandrijving DAPS-0008-090-R-F03

549666

GTIN: 4052568191092

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
7 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F03
Asaansluiting
T9