Scharniercilinder DWB-63-100-Y-AB

549733

GTIN: 4052568191528

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
63 mm
Slag
100 mm
Pneumatische aansluiting
Rc1/4
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand
1682 N