Magneetspoel MD-2-24VDC-PA

549903

GTIN: 4052568051921

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 6,8 W
Beschermingsklasse
IP65