Magneetspoel MD-2-110VAC-PA
549904
GTIN: 4052568051938
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
110 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 14,5 VA, houdvermogen 10,5 VA
Beschermingsklasse
IP65