Magneetspoel MH-2-230VAC-PA

549908

GTIN: 4052568093990

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Met contramoer
Spoeleigenschappen
230 V AC: 14,0 VA
Beschermingsklasse
IP65