Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Classic

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Basisventiel CPE18-P1-5/3G-1/4

550157

GTIN: 4052568191986

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1450 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedieningswijze
Via ISO 15218-voorstuurinterface